Додаткове приладдя, Терморегулятори, Кількість упаковок: 1

12500120

Датчик кінцевої кришки мідний, для flexpipe Ø6,7

Інформація про продукт

Вага брутто 0.011 Kg
Bага нетто 0.011 Kg
Volume 0.007 Liter
EAN 5703466111543

 

Description Датчик кінцевої кришки мідний, для flexpipe Ø6,7
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Використання для продукту Room sensor, FUGA-frame
Room sensor, 426-frame
Outdoor sensor, IP44
Sensor cable 3 m 15 KOHM, Santoprene
Temperature Sensor 10m NTC15k Santropene
Sensor cable 0.75² 2.5m 16.7 KOHM Q
Temperature Sensor 40m NTC15k Santropene
Висота упаковки [мм] 1 мм
Гарантійний термін 2-year product warranty
Гарантія [Рік] 2
Глибина упаковки [мм] 4 мм
Група продукції Accessories
Застосування Cold store
Floor heating
КОД UNSPSC 40101830
Кількість упаковок 1
Опис продукту Датчик кінцевої кришки, мідний, для гнучкої трубки ø6,7
Тип Thermostat accessories
Ширина упаковки [мм] 1 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality