Нагрівальні кабелі, DEVIpipeheat™, готовий до експлуатації, 10W/m@10°C, 4.00 м, Напруга живлення [В] AC: 230

98300072

Тип кабелю: Саморегулюючий, Принцип обігріву: Саморегулюючий

Інформація про продукт

Вага брутто 752 Gram
Bага нетто 548 Gram
Volume 9.3 Liter
EAN 5703466217931

 

Warranty type 5-year product warranty
Версія продукту Ready-made
Висота кабелю [мм] 5.3 мм
Висота упаковки [мм] 30 мм
Внутрішня ізоляція Зшитий поліолефін
Гарантія [Рік] 5
Глибина упаковки [мм] 320 мм
Група продукції Heating Cables
Довжина кабелю [м] 4 м
Довжина холодного кінця [м] 2 м
Дозволи UkrTEST
Діаметр вигину [мм] [мін.] 50 мм
Екран кабелю Alufoil 100%
Застосування Pipe / tank frost protection
Зовнішня оболонка TPE
Кабель на котушці Ні
Клас захисту IP елемента 67
КОД UNSPSC 26121601
Колір зовнішньої оболонки Світло-синій
Компанія сертифікації CE
EAC
UkrTEST
Кількість провідників холодного кінця 3
Кількість холодних кінців 1
Матеріал фільтру TPE
Напруга живлення [В] AC 230 В
Неробоча температура [°C] [макс.] 65 °C
Опис DEVIpipeheat 10 V2 4м 40Вт@10°C 230В Готовий до експлуатації
Порізка у розмір Ні
Потужність кабелю [Вт/м@°C] 10W/m@10°C
Потужність кабелю [Вт@°C] 40Вт@10°C
Принцип обігріву Саморегулюючий
Робоча температура [°C] [макс.] 65 °C
Температура монтажу [°C] [мін.] -5 °C
Тип DEVIpipeheat™ 10 V2 readym.
Тип кабелю Саморегулюючий
Тип провідника Луджена мідь
Холодний кінець Так
Ширина кабелю [мм] 7.7 мм
Ширина упаковки [мм] 380 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality