Нагрівальні кабелі, DEVIpipeheat™, готовий до експлуатації, 10W/m@10°C, 25.00 м, Напруга живлення [В] AC: 230

98300081

Тип кабелю: Двожильний кабель, Принцип обігріву: Саморегулюючий

Інформація про продукт

Вага брутто 1.95 Kg
Bага нетто 1.746 Kg
Volume 9.3 Liter
EAN 5703466218020

 

China RoHS compliance Out of scope
Description DEVIpipeheat 10 V2 25м 250Вт@10°C 230В Готовий до експлуатації
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
UK RoHS compliance Yes
Версія продукту Ready-made
Висота кабелю [мм] 5.3 мм
Висота упаковки [мм] 60 мм
Внутрішня ізоляція Зшитий поліолефін
Гарантійний термін 5-year product warranty
Гарантія [Рік] 5
Глибина упаковки [мм] 320 мм
Група продукції Heating Cables
Довжина кабелю [м] 25 м
Довжина холодного кінця [м] 2 м
Дозволи UkrTEST
CE
EAC
Діаметр вигину [мм] [мін.] 50 мм
Екран кабелю Alufoil 100%
Застосування Pipe / tank frost protection
Зовнішня оболонка TPE
Кабель на котушці Ні
Клас захисту IP елемента 67
КОД UNSPSC 26121601
Колір зовнішньої оболонки Світло-синій
Компанія сертифікації CE
EAC
UkrTEST
Кількість провідників холодного кінця 3
Кількість холодних кінців 1
Матеріал фільтру TPE
Напруга живлення [В] AC 230 В
Неробоча температура [°C] [макс.] 65 °C
Порізка у розмір Ні
Потужність кабелю [Вт/м@°C] 10W/m@10°C
Потужність кабелю [Вт@°C] 250Вт@10°C
Принцип обігріву Саморегулюючий
Робоча температура [°C] [макс.] 65 °C
Температура монтажу [°C] [мін.] -5 °C
Тип DEVIpipeheat™ 10 V2 readym.
Тип кабелю Двожильний кабель
Тип провідника Луджена мідь
Холодний кінець Так
Ширина кабелю [мм] 7.7 мм
Ширина упаковки [мм] 420 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality