Нагрівальні кабелі, DEVIaqua™ 9T, 9 Вт/м, 10.00 м, Напруга живлення [В] AC: 230

140F0003

Тип кабелю: Двожильний кабель, Принцип обігріву: Послідовний опір

Інформація про продукт

Вага брутто 1.364 Kg
Bага нетто 1.35 Kg
Volume 8.046 Liter
EAN 5703466201565

 

China RoHS compliance Out of scope
Description DEVIaqua 9T 90Вт 230В 10м
EU RoHS compliance Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
UK RoHS compliance Out of scope
Без свинцю Так
Версія продукту Ready-made
Висота упаковки [мм] 54 мм
Внутрішня ізоляція XLPE
Гарантійний термін 20-year product warranty
Гарантія [Рік] 20
Глибина упаковки [мм] 386 мм
Група продукції Heating Cables
Довжина кабелю [м] 10 м
Довжина холодного кінця [м] 2.3 м
Дозволи CE
UkrTEST
EAC
Діаметр вигину [мм] [мін.] 50 мм
Діаметр кабелю [мм] 7 мм
Екран кабелю Мідна оплітка
Застосування Pipe / tank frost protection
Зовнішня оболонка MDPE
Кабель на котушці Ні
Клас захисту IP елемента IPX7
КОД UNSPSC 26121601
Колір зовнішньої оболонки Світло-синій
Компанія сертифікації Intertek Semko
UkrTEST
Кількість провідників холодного кінця 3
Кількість холодних кінців 1
Міцність на розрив [N] 650 N
Міцність при деформації [N] 1500 N
Напруга живлення [В] AC 230 В
Неробоча температура [°C] [макс.] 85 °C
Опір кабелю [Ом] 588
Порізка у розмір Ні
Потужність кабелю [Вт/м] 9 Вт/м
Потужність обігріву [Вт] 90 Вт
Принцип обігріву Послідовний опір
Речовини зі списку REACH у концентрації No
Робоча температура [°C] [макс.] 65 °C
Розмір холодного кінця [мм²] 1.5 мм²
Температура води [°C] [макс.] 23 °C
Температура монтажу [°C] [мін.] -5 °C
Тип DEVIaqua™ 9T
Тип кабелю Двожильний кабель
Тип холодного кінця DTCL
УФ-захист Так
Холодний кінець Так
Ширина упаковки [мм] 386 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality