Дросельні клапани, VFY-WH, Wafer
065B7337
VFY-WHPN16DN250CI/SS/EPDM
VFY-WHPN16DN250CI/SS/EPDM
Вага брутто | 20.4 kg |
Bага нетто | 20.37 kg |
EAN | 5702428965286 |
Вага брутто | 20.4 kg |
Bага нетто | 20.37 kg |
EAN | 5702428965286 |
Група продукції | Дросельні клапани |
Діаметр [мм] [макс.] | 250 mm |
Номінальний тиск [бар] | 16 bar |
Опис | VFY-WHPN16DN250CI/SS/EPDM |
Робочий крутильний момент [Нм] | 280 Nm |
Температура середовища [°C] [макс.] | 130 °C |
Тип | VFY-WH |
Типи підключення | Wafer |
Функція | Увімк./вимк. |
Група продукції | Дросельні клапани |
Діаметр [мм] [макс.] | 250 mm |
Номінальний тиск [бар] | 16 bar |
Опис | VFY-WHPN16DN250CI/SS/EPDM |
Робочий крутильний момент [Нм] | 280 Nm |
Температура середовища [°C] [макс.] | 130 °C |
Тип | VFY-WH |
Типи підключення | Wafer |
Функція | Увімк./вимк. |