Термоелектричні приводи, Thermot, M 30 x 1.5, Напруга живлення [В] AC: 230, НВ, 1.00 м
088H3222
Thermot M30x1.5 НВ 230В
Thermot M30x1.5 НВ 230В
Вага брутто | 0.138 Kg |
Bага нетто | 0.13 Kg |
Volume | 0.475 Liter |
EAN | 5702425110115 |
Вага брутто | 0.138 Kg |
Bага нетто | 0.13 Kg |
Volume | 0.475 Liter |
EAN | 5702425110115 |
Description | Thermot M30x1.5 НВ 230В |
Група продукції | Thermal actuators |
Довжина кабелю [м] | 1 м |
Діапазон частот [Гц] [макс.] | 60 Гц |
Діапазон частот [Гц] [мін.] | 50 Гц |
Клас захисту IP | IP 41 |
Кінцевий вимикач | Ні |
Назва виробу в досьє SCIP | Thermot M30x1,5 |
Напруга живлення [В] AC | 230 В |
Номер досьє SCIP | b327c67d-baa9-4ada-ac2a-5471486730b4 |
Речовини зі списку REACH у концентрації | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Розмір з'єднання | M 30 x 1.5 |
Споживана потужність [Вт] | 2 Вт |
Тип | Thermot |
Функція клапана | НВ |
Description | Thermot M30x1.5 НВ 230В |
Група продукції | Thermal actuators |
Довжина кабелю [м] | 1 м |
Діапазон частот [Гц] [макс.] | 60 Гц |
Діапазон частот [Гц] [мін.] | 50 Гц |
Клас захисту IP | IP 41 |
Кінцевий вимикач | Ні |
Назва виробу в досьє SCIP | Thermot M30x1,5 |
Напруга живлення [В] AC | 230 В |
Номер досьє SCIP | b327c67d-baa9-4ada-ac2a-5471486730b4 |
Речовини зі списку REACH у концентрації | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Розмір з'єднання | M 30 x 1.5 |
Споживана потужність [Вт] | 2 Вт |
Тип | Thermot |
Функція клапана | НВ |