Термоелектричні приводи, TWA-K, M 30 x 1.5, Напруга живлення [В] AC: 24, НВ, 0.95 м

088H3141

TWA-K НВ 24В

Інформація про продукт

Вага брутто 0.134 Kg
Bага нетто 0.13 Kg
Volume 0.41 Liter
EAN 5702420050249

 

China RoHS compliance Out of scope
Description TWA-K НВ 24В
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Група продукції Thermal actuators
Довжина кабелю [м] 0.95 м
Діапазон частот [Гц] [макс.] 60 Гц
Діапазон частот [Гц] [мін.] 50 Гц
Клас захисту IP IP 41
Кількість на формат упаковки 48 шт.
Кінцевий вимикач Ні
Назва виробу в досьє SCIP "Thermal was actuator (TWA)"
Напруга живлення [В] AC 24 В
Номер досьє SCIP a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір з'єднання M 30 x 1.5
Споживана потужність [Вт] 2 Вт
Тип TWA-K
Функція клапана НВ

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality