Термоелектричні приводи, TWA-A, RA, 24 В, NC/S (із кінцевим вимикачем), 0.95 м
Термоелектричні приводи, TWA-A, RA, 24 В, NC/S (із кінцевим вимикачем), 0.95 м

088H3114

TWA-A НЗ/S 24В

Інформація про продукт

Вага брутто 0.14 kg
Bага нетто 0.13 kg
EAN 5702420049625

 

Група продукції Термоелектричні приводи
Довжина кабелю [м] 0.95 m
Діапазон частот [Гц] [макс.] 60 Hz
Діапазон частот [Гц] [мін.] 50 Hz
Клас захисту IP IP 41
Кількість на формат упаковки 48 pc
Кінцевий вимикач Так
Напруга живлення [В] AC 24 V
Опис TWA-A НЗ/S 24В
Розмір з'єднання RA
Споживана потужність [Вт] 2 W
Тип TWA-A
Функція клапана NC/S (із кінцевим вимикачем)

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality