Термоелектричні приводи, TWA-A, RA, Напруга живлення [В] AC: 24, НЗ, 0.95 м

088H3110

TWA-A НЗ 24В

Інформація про продукт

Вага брутто 0.134 Kg
Bага нетто 0.118 Kg
Volume 0.403 Liter
EAN 5702420049601

 

China RoHS compliance Out of scope
Description TWA-A НЗ 24В
Група продукції Thermal actuators
Довжина кабелю [м] 0.95 м
Діапазон частот [Гц] [макс.] 60 Гц
Діапазон частот [Гц] [мін.] 50 Гц
Клас захисту IP IP 41
КОД UNSPSC 40101801
Кількість на формат упаковки 48 шт.
Кінцевий вимикач Ні
Назва виробу в досьє SCIP "Thermal was actuator (TWA)"
Напруга живлення [В] AC 24 В
Номер досьє SCIP a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір з'єднання RA
Споживана потужність [Вт] 2 Вт
Тип TWA-A
Функція клапана НЗ

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality