Термоелектричні приводи, TWA-A, RA, 24 В, НВ, 0.95 м
088H3111
TWA-A НВ 24В
TWA-A НВ 24В
Вага брутто | 0.13 kg |
Bага нетто | 0.12 kg |
EAN | 5702420050201 |
Вага брутто | 0.13 kg |
Bага нетто | 0.12 kg |
EAN | 5702420050201 |
Група продукції | Термоелектричні приводи |
Довжина кабелю [м] | 0.95 m |
Діапазон частот [Гц] [макс.] | 60 Hz |
Діапазон частот [Гц] [мін.] | 50 Hz |
Клас захисту IP | IP 41 |
Кількість на формат упаковки | 48 pc |
Кінцевий вимикач | Ні |
Напруга живлення [В] AC | 24 V |
Опис | TWA-A НВ 24В |
Розмір з'єднання | RA |
Споживана потужність [Вт] | 2 W |
Тип | TWA-A |
Функція клапана | НВ |
Група продукції | Термоелектричні приводи |
Довжина кабелю [м] | 0.95 m |
Діапазон частот [Гц] [макс.] | 60 Hz |
Діапазон частот [Гц] [мін.] | 50 Hz |
Клас захисту IP | IP 41 |
Кількість на формат упаковки | 48 pc |
Кінцевий вимикач | Ні |
Напруга живлення [В] AC | 24 V |
Опис | TWA-A НВ 24В |
Розмір з'єднання | RA |
Споживана потужність [Вт] | 2 W |
Тип | TWA-A |
Функція клапана | НВ |