Термоелектричні приводи, TWA-A, RA, Напруга живлення [В] AC: 24, НЗ, 0.95 м
Термоелектричні приводи, TWA-A, RA, Напруга живлення [В] AC: 24, НЗ, 0.95 м

088H3110

TWA-A НЗ 24В

Інформація про продукт

Вага брутто 0.13 кг
Bага нетто 0.12 кг
EAN 5702420049601

 

UNSPSC CODE 40101801
Група продукції Термоелектричні приводи
Довжина кабелю [м] 0.95 м
Діапазон частот [Гц] [макс.] 60 Гц
Діапазон частот [Гц] [мін.] 50 Гц
Клас захисту IP IP 41
Кількість на формат упаковки 48 шт.
Кінцевий вимикач Ні
Напруга живлення [В] AC 24 В
Опис TWA-A НЗ 24В
Розмір з'єднання RA
Споживана потужність [Вт] 2 Вт
Тип TWA-A
Функція клапана НЗ

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси