Термоелектричні приводи, TWA-A, RA, Напруга живлення [В] AC: 24, НВ, 0.95 м

088H3111

TWA-A НВ 24В

Інформація про продукт

Вага брутто 0.134 Kg
Bага нетто 0.12 Kg
Volume 0.38 Liter
EAN 5702420050201

 

Description TWA-A НВ 24В
Група продукції Thermal actuators
Довжина кабелю [м] 0.95 м
Діапазон частот [Гц] [макс.] 60 Гц
Діапазон частот [Гц] [мін.] 50 Гц
Клас захисту IP IP 41
Кількість на формат упаковки 48 шт.
Кінцевий вимикач Ні
Назва виробу в досьє SCIP "Thermal was actuator (TWA)"
Напруга живлення [В] AC 24 В
Номер досьє SCIP a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd
Речовини зі списку REACH у концентрації No
Розмір з'єднання RA
Споживана потужність [Вт] 2 Вт
Тип TWA-A
Функція клапана НВ

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality