Датчик FTC, 35 °C - 70 °C, 2.0 м
013G5080
Термоелемент FTC, 35–70 °С
Термоелемент FTC, 35–70 °С
Вага брутто | 0.27 kg |
Bага нетто | 0.26 kg |
EAN | 5702420054902 |
Вага брутто | 0.27 kg |
Bага нетто | 0.26 kg |
EAN | 5702420054902 |
Група продукції | Датчик FTC |
Довжина капілярної трубки [м] | 2 m |
Діапазон установки температури [°C] [макс.] | 70 °C |
Діапазон установки температури [°C] [мін.] | 35 °C |
Опис | Термоелемент FTC, 35–70 °С |
Температура датчика [°C] [макс.] | 65 °C |
Тип | FTC |
Група продукції | Датчик FTC |
Довжина капілярної трубки [м] | 2 m |
Діапазон установки температури [°C] [макс.] | 70 °C |
Діапазон установки температури [°C] [мін.] | 35 °C |
Опис | Термоелемент FTC, 35–70 °С |
Температура датчика [°C] [макс.] | 65 °C |
Тип | FTC |