Засоби регулювання підігріву підлоги, Danfoss Icon, Модуль розширення, 230.0 В, Прикліплюється
Засоби регулювання підігріву підлоги, Danfoss Icon, Модуль розширення, 230.0 В, Прикліплюється

088U1100

Danfoss Icon Expansion Module

Інформація про продукт

Вага брутто 0.67 kg
Bага нетто 0.04 kg
EAN 5702425147548

 

Вхід для охолодження Так
Вхід для режиму "Від’їзд" Так
Група продукції Засоби регулювання підігріву підлоги
Клас захисту IP IP 20
Кількість каналів 0
Монтаж Прикліплюється
Напруга живлення [В] 230 V
Опис Danfoss Icon Expansion Module
Тип Danfoss Icon
Тип регулювання опалення Модуль розширення
Управляється застосунком Так
Ємнісний сенсорний Так
Інтерфейси Провідний, 24В

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality