Засоби регулювання підігріву підлоги, Danfoss Icon, Датчик, 24.0 В - 230.0 В, У підлогу
Засоби регулювання підігріву підлоги, Danfoss Icon, Датчик, 24.0 В - 230.0 В, У підлогу

088U1110

Danfoss Icon Floor Sensor

Інформація про продукт

Вага брутто 0.05 kg
Bага нетто 0.04 kg
EAN 5702425129858

 

Supply voltage [V] [Max] 230 V
Supply voltage [V] [Min] 24 V
Група продукції Засоби регулювання підігріву підлоги
Довжина [м] 3 m
Клас захисту IP IP 68
Монтаж У підлогу
Напруга живлення [В] 230 V
Опис Danfoss Icon Floor Sensor
Сумісний з рамками вимикача Ні
Тип Danfoss Icon
Тип регулювання опалення Датчик
Управляється застосунком Так
Інтерфейси Провідний, 24В

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality