Засоби регулювання підігріву підлоги, Danfoss Icon, Датчик, 24.0 В - 230.0 В, Кількість каналів: 0, У підлогу
088U1110
Провідний, 24В
Провідний, 24В
Вага брутто | 0.046 Kg |
Bага нетто | 0.043 Kg |
Volume | 0.129 Liter |
EAN | 5702425129858 |
Вага брутто | 0.046 Kg |
Bага нетто | 0.043 Kg |
Volume | 0.129 Liter |
EAN | 5702425129858 |
Description | Danfoss Icon Floor Sensor |
Supply voltage [V] [Max] | 230 В |
Supply voltage [V] [Min] | 24 В |
Група продукції | Floor Heating Controls |
Довжина [м] | 3 м |
Клас захисту IP | IP68 |
КОД UNSPSC | 40101830 |
Кількість каналів | 0 |
Монтаж | У підлогу |
Напруга живлення [В] | 230 В |
Речовини зі списку REACH у концентрації | No |
Сумісний з рамками вимикача | Ні |
Тип | Danfoss Icon |
Тип регулювання опалення | Датчик |
Управляється застосунком | Так |
Інтерфейси | Провідний, 24В |
Description | Danfoss Icon Floor Sensor |
Supply voltage [V] [Max] | 230 В |
Supply voltage [V] [Min] | 24 В |
Група продукції | Floor Heating Controls |
Довжина [м] | 3 м |
Клас захисту IP | IP68 |
КОД UNSPSC | 40101830 |
Кількість каналів | 0 |
Монтаж | У підлогу |
Напруга живлення [В] | 230 В |
Речовини зі списку REACH у концентрації | No |
Сумісний з рамками вимикача | Ні |
Тип | Danfoss Icon |
Тип регулювання опалення | Датчик |
Управляється застосунком | Так |
Інтерфейси | Провідний, 24В |