Засоби регулювання підігріву підлоги, Danfoss Icon, Безпровідний кімнатний терморегулятор із дисплеєм, На стіну
Засоби регулювання підігріву підлоги, Danfoss Icon, Безпровідний кімнатний терморегулятор із дисплеєм, На стіну

088U1081

Icon RT, Wireless Display On-wall

Інформація про продукт

Вага брутто 0.21 kg
Bага нетто 0.13 kg
EAN 5702425147562

 

NC/NO Так
Адаптивне навчання Так
Акумулятори 2 лужні батарейки AA 1,5 В
Безпровідне передавання [м] [макс.] 30 m
Безшумна робота Так
Визначення розкладу роботи Так
Вхід для охолодження Так
Вхід для режиму "Від’їзд" Так
Група продукції Засоби регулювання підігріву підлоги
Датчик температури підлоги активовано Ні
Діапазон установки температури [°C] [макс.] 35 °C
Діапазон установки температури [°C] [мін.] 5 °C
Клас захисту IP IP 21
Кнопка зниження температури Ні
Монтаж На стіну
Обмеження температур Так
Опис Icon RT, Wireless Display On-wall
Подвійний режим Ні
Привод на радіатор Так
Регулювання температури Так
Сумісний з рамками вимикача Ні
Тепловий відгук Ні
Тип Danfoss Icon
Тип регулювання опалення Безпровідний кімнатний терморегулятор із дисплеєм
Тренування клапана Так
Управляється застосунком Так
Частота радіозв’язку [МГц] 868.6 MHz
ШИМ (PWM) Так
Ємнісний сенсорний Так
Інтерфейси Безпровідний

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality