Компоненти систем керування гідравлічним опаленням

Показано 27 продуктів

088U1000

Засоби керування гідравлічним опаленням, Danfoss Icon, Кімнатний терморегулятор, 230.0 В, Напруга виходу [В] AC: 230, Кількість каналів: 0, В стіну

Danfoss Icon 230В з поворотною ручкою, Вбудований у стіну, Напруга живлення 230 В, Напруга виходу [В] AC: 230, Кількість каналів: 1, Розміри 80 x 80, Дротовий 230В

088U1005

Засоби керування гідравлічним опаленням, Danfoss Icon, Кімнатний терморегулятор, 230.0 В, Напруга виходу [В] AC: 230, Кількість каналів: 0, На стіну

Danfoss Icon 230В з поворотною ручкою, Настінний, Напруга живлення 230 В, Напруга виходу [В] AC: 230, Кількість каналів: 1, Розміри 86 x 86, Дротовий 230В

088U1010

Засоби керування гідравлічним опаленням, Danfoss Icon, Кімнатний терморегулятор, 230.0 В, Напруга виходу [В] AC: 230, Кількість каналів: 0, В стіну

Danfoss Icon 230В з дисплеєм, Вбудований у стіну, Напруга живлення 230 В, Напруга виходу [В] AC: 230, Кількість каналів: 1, Розміри 80 x 80, Дротовий 230В

088U1020

Засоби керування гідравлічним опаленням, Danfoss Icon, Кімнатний терморегулятор, 230.0 В, Напруга виходу [В] AC: 230, Кількість каналів: 0, В стіну

Danfoss Icon 230В програмований, Вбудований у стіну, Напруга живлення 230 В, Напруга виходу [В] AC: 230, Кількість каналів: 1, Розміри 80 x 80, Дротовий 230В

Вигляд: