QT, 35 °C - 50 °C, DN 10-20
QT, 35 °C - 50 °C, DN 10-20

003Z0384

QT 35-50 °C, DN 10-20, термостатичний привід для регулювання температури зворотної води

Інформація про продукт

Вага брутто 0.23 kg
Bага нетто 0.21 kg
EAN 5710104012964

 

Група продукції Однотрубні рішення
Довжина капілярної трубки [м] 0.6 m
Діапазон установки температури [°C] [макс.] 50 °C
Діапазон установки температури [°C] [мін.] 35 °C
Опис QT 35-50 °C, DN 10-20, термостатичний привід для регулювання температури зворотної води
Сумісність із розміром AB-QM DN 10-20
Тип QT

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality