
Електронний стартер плавного пуску, TCI 25CH-C
037N0112
Напруга живлення [В] AC: 208 - 240, Контрольовані фази: 2
Напруга живлення [В] AC: 208 - 240, Контрольовані фази: 2
Вага брутто | 0.4 kg |
Bага нетто | 0.38 kg |
EAN | 5702423240470 |
Вага брутто | 0.4 kg |
Bага нетто | 0.38 kg |
EAN | 5702423240470 |
Використання для продукту | Комерційний компресор |
Група продукції | Контактори та пускові пристрої двигунів |
Дозволи |
CE EAC LLC CDC TYSK |
Контрольовані фази | 2 |
Кількість на формат упаковки | 20 pc |
Макс. навантаження [A] | 25 A |
Назва продукту | Електронний стартер плавного пуску |
Напруга живлення [В] AC [Макс.] | 240 V |
Напруга живлення [В] AC [Мін.] | 208 V |
Напруга котушки при 50/60 Гц [Макс.] | 240 V |
Напруга котушки при 50/60 Гц [Мін.] | 208 V |
Опис продукту | 1-фазний пристрій плавного пуску |
Тип | TCI 25CH-C |
Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Функція | ВБУДОВАНІ ОБХІД І КОНДЕНСАТОР |
Фіксована настройка | Так |
Використання для продукту | Комерційний компресор |
Група продукції | Контактори та пускові пристрої двигунів |
Дозволи |
CE EAC LLC CDC TYSK |
Контрольовані фази | 2 |
Кількість на формат упаковки | 20 pc |
Макс. навантаження [A] | 25 A |
Назва продукту | Електронний стартер плавного пуску |
Напруга живлення [В] AC [Макс.] | 240 V |
Напруга живлення [В] AC [Мін.] | 208 V |
Напруга котушки при 50/60 Гц [Макс.] | 240 V |
Напруга котушки при 50/60 Гц [Мін.] | 208 V |
Опис продукту | 1-фазний пристрій плавного пуску |
Тип | TCI 25CH-C |
Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Функція | ВБУДОВАНІ ОБХІД І КОНДЕНСАТОР |
Фіксована настройка | Так |