Електронний стартер плавного пуску, TCI 25C
037N0086
Напруга живлення [В] AC: 220 - 240, Контрольовані фази: 1
Напруга живлення [В] AC: 220 - 240, Контрольовані фази: 1
Вага брутто | 0.66 kg |
Bага нетто | 0.66 kg |
EAN | 5702423185191 |
Вага брутто | 0.66 kg |
Bага нетто | 0.66 kg |
EAN | 5702423185191 |
Використання для продукту | Компресор |
Група продукції | Контактори та пускові пристрої двигунів |
Дозволи |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
Контрольовані фази | 1 |
Кількість на формат упаковки | 12 pc |
Макс. навантаження [A] | 25 A |
Назва продукту | Електронний стартер плавного пуску |
Напруга живлення [В] AC [Макс.] | 240 V |
Напруга живлення [В] AC [Мін.] | 220 V |
Опис продукту | 1-фазн. компр. пристрій плавного пуску |
Тип | TCI 25C |
Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Фіксована настройка | Так |
Використання для продукту | Компресор |
Група продукції | Контактори та пускові пристрої двигунів |
Дозволи |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
Контрольовані фази | 1 |
Кількість на формат упаковки | 12 pc |
Макс. навантаження [A] | 25 A |
Назва продукту | Електронний стартер плавного пуску |
Напруга живлення [В] AC [Макс.] | 240 V |
Напруга живлення [В] AC [Мін.] | 220 V |
Опис продукту | 1-фазн. компр. пристрій плавного пуску |
Тип | TCI 25C |
Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Фіксована настройка | Так |