Електронний стартер плавного пуску, TCI 25
037N0048
Напруга живлення [В] AC: 480 - 600, Контрольовані фази: 1
Напруга живлення [В] AC: 480 - 600, Контрольовані фази: 1
Вага брутто | 0.71 kg |
Bага нетто | 0.67 kg |
EAN | 5702423108787 |
Вага брутто | 0.71 kg |
Bага нетто | 0.67 kg |
EAN | 5702423108787 |
Група продукції | Контактори та пускові пристрої двигунів |
Дозволи |
ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL US CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
Контрольовані фази | 1 |
Кількість на формат упаковки | 12 pc |
Макс. навантаження [A] | 25 A |
Назва дозвільного файлу UL | E198251 |
Назва продукту | Електронний стартер плавного пуску |
Напруга живлення [В] AC [Макс.] | 600 V |
Напруга живлення [В] AC [Мін.] | 480 V |
Опис продукту | Обмежувач крутного моменту запуску |
Тип | TCI 25 |
Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Фіксована настройка | НВ |
Група продукції | Контактори та пускові пристрої двигунів |
Дозволи |
ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL US CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
Контрольовані фази | 1 |
Кількість на формат упаковки | 12 pc |
Макс. навантаження [A] | 25 A |
Назва дозвільного файлу UL | E198251 |
Назва продукту | Електронний стартер плавного пуску |
Напруга живлення [В] AC [Макс.] | 600 V |
Напруга живлення [В] AC [Мін.] | 480 V |
Опис продукту | Обмежувач крутного моменту запуску |
Тип | TCI 25 |
Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Фіксована настройка | НВ |