Електронний стартер плавного пуску, TCI 15
Електронний стартер плавного пуску, TCI 15

037N0047

Напруга живлення [В] AC: 480 - 600, Контрольовані фази: 1

Інформація про продукт

Вага брутто 0.7 kg
Bага нетто 0.66 kg
EAN 5702423108770

 

Група продукції Контактори та пускові пристрої двигунів
Дозволи ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Контрольовані фази 1
Кількість на формат упаковки 12 pc
Макс. навантаження [A] 15 A
Назва дозвільного файлу UL E198251
Назва продукту Електронний стартер плавного пуску
Напруга живлення [В] AC [Макс.] 600 V
Напруга живлення [В] AC [Мін.] 480 V
Опис продукту Обмежувач крутного моменту запуску
Тип TCI 15
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Фіксована настройка НВ

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality