Електронний стартер плавного пуску, MCI 50-3 I-O
Електронний стартер плавного пуску, MCI 50-3 I-O

037N0088

Напруга котушки [В] пост. струм: 24 - 480, Напруга живлення [В] AC: 400, Контрольовані фази: 3

Інформація про продукт

Вага брутто 2.84 kg
Bага нетто 2.74 kg
EAN 5702423202324

 

Використання для продукту Компресор
Група продукції Контактори та пускові пристрої двигунів
Дозволи CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Контрольовані фази 3
Кількість на формат упаковки 10 pc
Макс. навантаження (перепуск) [A] 50 A
Макс. навантаження [A] 35 A
Назва продукту Електронний стартер плавного пуску
Напруга живлення [В] AC 400 V
Напруга котушки [В] пост. струм [Макс.] 480 V
Напруга котушки [В] пост. струм [Мін.] 24 V
Напруга котушки при 50/60 Гц [Макс.] 480 V
Напруга котушки при 50/60 Гц [Мін.] 24 V
Опис продукту Контролер плавного пуску двигуна
Тип MCI 50-3 I-O
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Фіксована настройка Так

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality