Електронний стартер плавного пуску, MCI 25C
037N0077
Напруга котушки [В] пост. струм: 24 - 480, Напруга живлення [В] AC: 400, Контрольовані фази: 2
Напруга котушки [В] пост. струм: 24 - 480, Напруга живлення [В] AC: 400, Контрольовані фази: 2
Вага брутто | 1.16 kg |
Bага нетто | 1.1 kg |
EAN | 5702423146420 |
Вага брутто | 1.16 kg |
Bага нетто | 1.1 kg |
EAN | 5702423146420 |
Використання для продукту | Комерційний компресор |
Група продукції | Контактори та пускові пристрої двигунів |
Дозволи |
CE EAC LLC CDC TYSK UL UKCA |
Контрольовані фази | 2 |
Кількість на формат упаковки | 8 pc |
Макс. навантаження (перепуск) [A] | 30 A |
Макс. навантаження [A] | 25 A |
Назва продукту | Електронний стартер плавного пуску |
Напруга живлення [В] AC | 400 V |
Напруга котушки [В] пост. струм [Макс.] | 480 V |
Напруга котушки [В] пост. струм [Мін.] | 24 V |
Напруга котушки при 50/60 Гц [Макс.] | 480 V |
Напруга котушки при 50/60 Гц [Мін.] | 24 V |
Опис продукту | Пристрій плавного пуску |
Тип | MCI 25C |
Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Функція | ДОПОМІЖН. КОНТАКТ |
Фіксована настройка | Так |
Використання для продукту | Комерційний компресор |
Група продукції | Контактори та пускові пристрої двигунів |
Дозволи |
CE EAC LLC CDC TYSK UL UKCA |
Контрольовані фази | 2 |
Кількість на формат упаковки | 8 pc |
Макс. навантаження (перепуск) [A] | 30 A |
Макс. навантаження [A] | 25 A |
Назва продукту | Електронний стартер плавного пуску |
Напруга живлення [В] AC | 400 V |
Напруга котушки [В] пост. струм [Макс.] | 480 V |
Напруга котушки [В] пост. струм [Мін.] | 24 V |
Напруга котушки при 50/60 Гц [Макс.] | 480 V |
Напруга котушки при 50/60 Гц [Мін.] | 24 V |
Опис продукту | Пристрій плавного пуску |
Тип | MCI 25C |
Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Функція | ДОПОМІЖН. КОНТАКТ |
Фіксована настройка | Так |