Електронний стартер плавного пуску, MCI 25
037N0069
Напруга котушки [В] пост. струм: 24 - 240, Напруга живлення [В] AC: 240, Контрольовані фази: 2
Напруга котушки [В] пост. струм: 24 - 240, Напруга живлення [В] AC: 240, Контрольовані фази: 2
Вага брутто | 1.15 kg |
Bага нетто | 1.09 kg |
EAN | 5702423134663 |
Вага брутто | 1.15 kg |
Bага нетто | 1.09 kg |
EAN | 5702423134663 |
Група продукції | Контактори та пускові пристрої двигунів |
Дозволи |
CE EAC LLC CDC TYSK UL UKCA |
Контрольовані фази | 2 |
Кількість на формат упаковки | 8 pc |
Макс. навантаження (перепуск) [A] | 30 A |
Макс. навантаження [A] | 25 A |
Назва дозвільного файлу UL | E198251 |
Назва продукту | Електронний стартер плавного пуску |
Напруга живлення [В] AC | 240 V |
Напруга котушки [В] пост. струм [Макс.] | 240 V |
Напруга котушки [В] пост. струм [Мін.] | 24 V |
Напруга котушки при 50/60 Гц [Макс.] | 240 V |
Напруга котушки при 50/60 Гц [Мін.] | 24 V |
Опис продукту | Контактор плавного пуску двигуна |
Тип | MCI 25 |
Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Функція | ДОПОМІЖН. КОНТАКТ |
Фіксована настройка | НВ |
Група продукції | Контактори та пускові пристрої двигунів |
Дозволи |
CE EAC LLC CDC TYSK UL UKCA |
Контрольовані фази | 2 |
Кількість на формат упаковки | 8 pc |
Макс. навантаження (перепуск) [A] | 30 A |
Макс. навантаження [A] | 25 A |
Назва дозвільного файлу UL | E198251 |
Назва продукту | Електронний стартер плавного пуску |
Напруга живлення [В] AC | 240 V |
Напруга котушки [В] пост. струм [Макс.] | 240 V |
Напруга котушки [В] пост. струм [Мін.] | 24 V |
Напруга котушки при 50/60 Гц [Макс.] | 240 V |
Напруга котушки при 50/60 Гц [Мін.] | 24 V |
Опис продукту | Контактор плавного пуску двигуна |
Тип | MCI 25 |
Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Функція | ДОПОМІЖН. КОНТАКТ |
Фіксована настройка | НВ |