Електронний контактор, ECI 50-1
037N0004
Контрольовані фази: 1, Макс. навантаження [A]: 50, Напруга котушки [В] пост. струм [Мін.]: 24, Напруга котушки [В] пост. струм [Макс.]: 230
Контрольовані фази: 1, Макс. навантаження [A]: 50, Напруга котушки [В] пост. струм [Мін.]: 24, Напруга котушки [В] пост. струм [Макс.]: 230
Вага брутто | 1.28 kg |
Bага нетто | 1.21 kg |
EAN | 5702423108336 |
Вага брутто | 1.28 kg |
Bага нетто | 1.21 kg |
EAN | 5702423108336 |
Група продукції | Контактори та пускові пристрої двигунів |
Дозволи |
CE EAC LLC CDC TYSK UL UKCA |
Контрольовані фази | 1 |
Кількість на формат упаковки | 8 pc |
Макс. навантаження [A] | 50 A |
Назва дозвільного файлу UL | E198251 |
Назва продукту | Електронний контактор |
Напруга живлення [В] AC | 400 V |
Напруга котушки [В] пост. струм [Макс.] | 230 V |
Напруга котушки [В] пост. струм [Мін.] | 24 V |
Напруга котушки при 50/60 Гц [Макс.] | 230 V |
Напруга котушки при 50/60 Гц [Мін.] | 24 V |
Опис продукту | Електронний контактор |
Тип | ECI 50-1 |
Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Група продукції | Контактори та пускові пристрої двигунів |
Дозволи |
CE EAC LLC CDC TYSK UL UKCA |
Контрольовані фази | 1 |
Кількість на формат упаковки | 8 pc |
Макс. навантаження [A] | 50 A |
Назва дозвільного файлу UL | E198251 |
Назва продукту | Електронний контактор |
Напруга живлення [В] AC | 400 V |
Напруга котушки [В] пост. струм [Макс.] | 230 V |
Напруга котушки [В] пост. струм [Мін.] | 24 V |
Напруга котушки при 50/60 Гц [Макс.] | 230 V |
Напруга котушки при 50/60 Гц [Мін.] | 24 V |
Опис продукту | Електронний контактор |
Тип | ECI 50-1 |
Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |