Автоматичний захисний вимикач, CTI 25M

047B3146

Цей товар знято з продажу.

Використання для продукту: Двигуни, Функція: Захист від перевантаження і короткого замикання, Комутаційна здатність Ics, 380–415 В: 100, Макс. навантаження, AC-3 [кВт]: 0.75

Інформація про продукт

Вага брутто 0.334 Kg
Bага нетто 0.309 Kg
Volume 0.377 Liter
EAN 5702423144891

 

China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Автоматичний захисний вимикач
UK RoHS compliance Out of scope
Використання для продукту Двигуни
Група продукції Contactors and motor starters
Дозволи c UL us
CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Діапазон струму [A] [Макс.] 2.5 А
Діапазон струму [A] [Мін.] 1.6 А
Комутаційна здатність Ics, 380–415 В 100 кА
Кількість на формат упаковки 20 шт.
Макс. навантаження, AC-3 [кВт] 0.75 кВт
Макс. струм вимкнення [A] 33 А
Назва дозвільного файлу UL E148460
Речовини зі списку REACH у концентрації No
Тип CTI 25M
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція Захист від перевантаження і короткого замикання

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality