Датчик температури, MBT 3560, 50 мм, G,1/4

084Z4030

null: -50 - 200, Розмір електричного підключення: Pg 9, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti

Інформація про продукт

Вага брутто 0.159 Kg
Bага нетто 0.111 Kg
Volume 0.065 Liter
EAN 5702423192601

 

China RoHS compliance Yes
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Process connection size 1/4
Product Name Description Датчик температури
Supply voltage [V] DC [max] 32 В
Supply voltage [V] DC [min] 10 В
UK RoHS compliance Yes
Вставка датчика Фіксов.
Група продукції Sensors
Довжина вставки [дюйм] 1.97 дюйм
Довжина вставки [мм] 50 мм
Допуск елемента датчика ± 1% FS
Діаметр захисної трубки [дюйм] 0.31 дюйм
Діаметр захисної трубки [мм] 8 мм
Діапазон температури [°C] [макс.] 200 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 392 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Діапазон установки датчика [°C] [Макс.] 100 °C
Діапазон установки датчика [°C] [Мін.] 0 °C
Діапазон установки датчика [°F] [Макс.] 212 °F
Діапазон установки датчика [°F] [Мін.] 32 °F
Електричне підключення Angular connector
Електричне підключення, штекер/штепсель Штекер і гніздо
Клас захисту корпусу IP IP65
Кількість на формат упаковки 13 шт.
Матеріал з'єднання Нержавіюча сталь
Матеріал захисної трубки AISI 316 Ti
Матеріал технологічного з'єднання Нержавіюча сталь
Назва виробу в досьє SCIP Sensor MBT 3560
Напруга живлення [В] DC [Макс.] 32 В
Напруга живлення [В] DC [Мін.] 10 В
Номер досьє SCIP 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f
Опір елем. датчика [Ом] 1000
Позначення типу MBT 3560-0000-0050-10-110
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір електричного підключення Pg 9
Сигнал виходу [мА] [Макс.] 20 мА
Сигнал виходу [мА] [Мін.] 4 мА
Стандарт електричного підключення EN 175301-803-A
Стандарт з'єднання ISO 228
Стандарт технологічного з'єднання ISO 228-1-A
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] 85 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] 185 °F
Технологічне з'єднання Штекер/Штепсель Зовнішн.
Тип MBT 3560
Тип вставки Фіксов.
Тип датчика Вбудован.
Тип елемента датчика Pt
Тип з'єднання G
Тип технологічного з'єднання G
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality