Датчик температури, MBT 3270, 28 мм, G,1/4

084Z2012

null: -50 - 150, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 1000, Матеріал захисної трубки: Brass, Електричне підключення: AMP Junior Power Timer, Розмір електричного підключення: 2 контакти

Інформація про продукт

Вага брутто 0.028 Kg
Bага нетто 0.026 Kg
Volume 0.019 Liter
EAN 5702423286409

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Process connection size 1/4
Product Name Description Датчик температури
UK RoHS compliance Out of scope
Вставка датчика Фіксов.
Група продукції Sensors
Довжина вставки [дюйм] 1.1 дюйм
Довжина вставки [мм] 28 мм
Допуск елемента датчика Клас В
Діаметр захисної трубки [дюйм] 0.17 дюйм
Діаметр захисної трубки [мм] 4.2 мм
Діапазон температури [°C] [макс.] 150 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 302 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Електричне підключення AMP Junior Power Timer
Елемент датчика [шт.] 1 шт.
Клас захисту корпусу IP IP67
Кількість на формат упаковки 40 шт.
Матеріал з'єднання Латунь
Матеріал захисної трубки Brass
Матеріал технологічного з'єднання Латунь
Номер досьє SCIP 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Опір елем. датчика [Ом] 1000
Позначення типу MBT 3270-02000-028-00300-000
Проводи [шт.] 2 шт.
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір електричного підключення 2 контакти
Сигнал виходу Ohm
Стандарт елемента датчика EN 60751
Стандарт технологічного з'єднання ISO 228-1-A
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] 125 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] 257 °F
Технологічне з'єднання Штекер/Штепсель Зовнішн.
Тип MBT 3270
Тип вставки Фіксов.
Тип елемента датчика Pt
Тип з'єднання G
Тип кабелю N/A
Тип технологічного з'єднання G
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality