Котушка для електромагнітного клапана, BJ240CS, Розгалужувальна коробка, 0.20 м, Напруга живлення [В] AC: 230, Упаковка на декілька одиниць

018F4120

Електричне підключення: Розгалужувальна коробка, Напруга живлення [В] AC: 230, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP30

Інформація про продукт

Вага брутто 0.392 Kg
Bага нетто 0.392 Kg
Volume 0.3 Liter
EAN 5702428841153

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Котушка для електромагнітного клапана
UK RoHS compliance Out of scope
Аксесуари продукту Комплектуючі до котушки
Відн. вологість [% RH] [Макс.] 97 %
Відн. вологість [% RH] [Мін.] 0 %
Відн. вологість, умови Без конденсації
Відповідність UL 429
Група продукції Solenoid valves
Дизайн рами Зовн. металева рама
Довжина кабелю [дюйм] 8 дюйм
Довжина кабелю [м] 0.2 м
Дозволи ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL US
LLC CDC TYSK
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 120 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Електричне підключення Розгалужувальна коробка
Клас захисту Nema (~) 2
Клас захисту корпусу IP IP30
Клас ізоляції обмотки котушки Клас H to IEC 85
Колір Чорний
Коментарі щодо електричного підключення Вільні кінці дротів
Кріплення котушки Clip-on
Кількість на формат упаковки 35 шт.
Модель дизайну котушки UL 429
Назва дозвільного файлу UL MH29671
Назва програми частин EV210B
EV215B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV225B
EV245B
EV250B
Напруга живлення 50 Гц Макс. [В] 230 В
Напруга живлення 60 Гц Макс. [В] 240 В
Напруга живлення 60 Гц Мін. [В] 208 В
Напруга живлення [В] AC 230 В
Номер запчастини 018F4120
Позначення типу BJ240CS
Придатний до експлуатації Ні
Приєднання котушки Розгалужувальна коробка
Речовини зі списку REACH у концентрації No
Розмір привода 13.5 mm
Споживана потужність [Вт] 50 Гц 17 Вт
Споживана потужність [Вт] 60 Гц 14 Вт
Стандарт електричного підключення UL50E КЛАС 2
Ступінь забруднення 3
Тип BJ240CS
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Частота [Гц] 50/60 Гц

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality