UL listed Du/dt 130A 690V IP00 UL

141F1113

Цей товар знято з продажу.

DUT-0130-6-0-P-UL
dU/dt filter for VACON NX.
Voltage: 200 V - 690 V
Continuous current: 130 A
Max output frequency: 70 Hz without derating / 320 Hz with derating
Max switching frequency fs : 3,6 kHz @ 200V - 500V, 1,5 kHz @ 525 V -
690V
Typical losses: 185 W
Degree of protection: IP00
Dimensions H x W x D: 304 x 240 x 157 mm
Weight: 22 kg

Інформація про продукт

Вага брутто 48.5 kg
Bага нетто 22 kg
Volume 0 l

DD Power Options Class

Mains Voltage 690V~
Product Series dU/dt filter
Protection Class IP00

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality