SIN-0018-5-0-P,SINE-filt 18A 500V IP00

141F1349

Цей товар знято з продажу.

SIN-0018-5-0-P
Sine wave filter for VACON NX
Voltage: 380 V - 500 V
Continuous current: 18 A
Max output frequency: 100 Hz
Switching frequency: 3,6 kHz
Power loss: 140 W
Degree of protection: IP00
Dimensions H x W x D: 236 x 210 x 171 mm
Weight: 12,5 kg

Інформація про продукт

Вага брутто 12.5 kg
Bага нетто 12.5 kg
Volume 0 l

DD Power Options Class

Mains Voltage 500V~
Product Series Sine-Wave Filter
Protection Class IP00

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality