Показано 41 продуктів
Пристрій плавного пуску MCD60160CT5S2X00
MCD60160CT5S2X00CV2
MCD60160CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Без внутр. обхідн. контактора
MCD600_CURRENT_RATING_0160, (5) Три фази 200–525 В~
(S2) Типорозмір 2, (00) IP00
Керуюча напруга: 110~120 В~ або 220~240 В~
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
Пристрій плавного пуску MCD60215CT5S2X00
MCD60215CT5S2X00CV2
MCD60215CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Без внутр. обхідн. контактора
MCD600_CURRENT_RATING_0215, (5) Три фази 200–525 В~
(S2) Типорозмір 2, (00) IP00
Керуюча напруга: 110~120 В~ або 220~240 В~
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
Пристрій плавного пуску MCD60275CT5S2X00
MCD60275CT5S2X00CV2
MCD60275CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Без внутр. обхідн. контактора
MCD600_CURRENT_RATING_0275, (5) Три фази 200–525 В~
(S2) Типорозмір 2, (00) IP00
Керуюча напруга: 110~120 В~ або 220~240 В~
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
Пристрій плавного пуску MCD60343CT5S2X00
MCD60343CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Без внутр. обхідн. контактора
MCD600_CURRENT_RATING_0343, (5) Три фази 200–525 В~
(S2) Типорозмір 2, (00) IP00
Керуюча напруга: 110~120 В~ або 220~240 В~
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
Пристрій плавного пуску MCD60448CT5S2X00
MCD60448CT5S2X00CV2
MCD60448CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Без внутр. обхідн. контактора
MCD600_CURRENT_RATING_0448, (5) Три фази 200–525 В~
(S2) Типорозмір 2, (00) IP00
Керуюча напруга: 110~120 В~ або 220~240 В~
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
Пристрій плавного пуску MCD60448CT7S2X00
MCD60448CT7S2X00CV2
MCD60448CT7S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Без внутр. обхідн. контактора
MCD600_CURRENT_RATING_0448, (7) Три фази 380–690 В~
(S2) Типорозмір 2, (00) IP00
Керуюча напруга: 110~120 В~ або 220~240 В~
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
Пристрій плавного пуску MCD60215CT7S
MCD60215CT7S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Без внутр. обхідн. контактора
MCD600_CURRENT_RATING_0215, (7) Три фази 380–690 В~
(S2) Типорозмір 2, (00) IP00
Керуюча напруга: (CV1) 24 В~/В=
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
Пристрій плавного пуску MCD60042BT5S1X20
MCD60042BT5S1X20CV1
MCD60042BT5S1X20CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
(В) Із внутр. обх. контактором
(0042) 42 A, (5) Три фази 200–525 В~
(S1) Типорозмір 1, (20) IP20
Керуюча напруга: (CV1) 24 В~/В=
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
Пристрій плавного пуску MCD60171BT5S2X00
MCD60171BT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
(В) Із внутр. обх. контактором
(0171) 171 A, (5) Три фази 200–525 В~
(S2) Типорозмір 2, (00) IP00
Керуюча напруга: (CV1) 24 В~/В=
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
Пристрій плавного пуску VLT® Soft Starte
MCD60020BT5S1X20CV2
MCD60020BT5S1X20CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
(В) Із внутр. обх. контактором
(0020) 20 A, (5) Три фази 200–525 В~
(S1) Типорозмір 1, (20) IP20
Керуюча напруга: 110~120 В~ або 220~240 В~
Інші варіанти відповідно до Коду моделі