Пристрій плавного пуску MCD60042BT5S1X20

136G7337

MCD60042BT5S1X20CV1

MCD60042BT5S1X20CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
(В) Із внутр. обх. контактором
(0042) 42 A, (5) Три фази 200–525 В~
(S1) Типорозмір 1, (20) IP20
Керуюча напруга: (CV1) 24 В~/В=
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: MCD60042BT5S1X20CV1

Інформація про продукт

Вага брутто 4.9 kg
Bага нетто 4.9 kg
Volume 17.16 l
EAN 5710108638306

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Product Group MCD Плавні пускачі серії MCD
MCD Series 6 (6) Серія 600
Current Rating 0042 (0042) 42 A
Bypass B (В) Із внутр. обх. контактором
Фазність T Три фази
Mains Voltage 5 (5) Три фази 200–525 В~
Enclosure S1 (S1) Типорозмір 1
Performance X (X) Зарезервовано
IP Rating 20 (20) IP20
Control Voltage CV1 (CV1) 24 В~/В=
Типовий код деталі 1 MCD60042BT5S1X20CV1
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Код моделі 01 MCD60042BT5S1X20CV1
Розрахована брутто-вага [кг] 5.4
Розрахована нетто-вага [кг] 4.8
Завод із рядка замовлення E401
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality