Пристрій плавного пуску MCD201007T4CV3

175G5165

MCD201007T4CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
7 кВт 18A:4-6: 354
Три фази, 200–440 В змінного струму
Керуюча напруга: 110/240В~ або 440В~
(А) Корпус А

Код моделі: MCD201007T4CV3

Інформація про продукт

Вага брутто 2.1 kg
Bага нетто 2.1 kg
Volume 12.96 l
EAN 5702427098053

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції MCD VLT® Soft Starter MCD
Серія MCD 201 201
Номінальна потужність 007 7 кВт 18A:4-6: 354
Фаза T Три фази
Напруга в мережі 4 200–440 В змінного струму
Напруга живлення регул. CV3 110/240В~ або 440В~
Типорозмір A (А) Корпус А
Типовий код деталі 1 MCD201007T4CV3
Каталог продукції NO_VIEW Без огляду
Код моделі 01 MCD201007T4CV3
Розрахована брутто-вага [кг] 2.7
Розрахована нетто-вага [кг] 2.2
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Recommended Plant ERR01

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality