Показано 27 продуктів

134X9376

Перетворювач частоти 70-AC1L00032W01A120

VACON0020-1L-0003-2+EMC2+QPES

Frequency Converter
VACON0020-1L-0003-2+EMC2+QPESMI01-0003-2+IP20+EMC2
Vacon 020
Вхід 1-фазного змінного струму, 208–240 В змінного струму
3 А, IP20, Клас 2 EMC
Без гальма, 50 Гц, MI01
Other options according to Model code

Код моделі: VACON0020-1L-0003-2+EMC2+QPES

134X9377

Перетворювач частоти 70-AC1L00092W03A120

VACON0020-1L-0009-2+EMC2+QPES

Frequency Converter
VACON0020-1L-0009-2+EMC2+QPESMI03-0009-2+IP20+EMC2
Vacon 020
Вхід 1-фазного змінного струму, 208–240 В змінного струму
9 А, IP20, Клас 2 EMC
Без гальма, 50 Гц, MI03
Other options according to Model code

Код моделі: VACON0020-1L-0009-2+EMC2+QPES

134X9379

Перетворювач частоти 70-AC3L00034W01A120

VACON0020-3L-0003-4+EMC2+QPES

Frequency Converter
VACON0020-3L-0003-4+EMC2+QPESMI01-0003-4+IP20+EMC2
Vacon 020
Вхід 3-фазного змінного струму, 380–480 В змінного струму
3 А, IP20, Клас 2 EMC
Без гальма, 50 Гц, MI01
Other options according to Model code

Код моделі: VACON0020-3L-0003-4+EMC2+QPES

134X9383

Перетворювач частоти 70-AC3L00094W03A121

VACON0020-3L-0009-4+EMC2+QPES

Frequency Converter
VACON0020-3L-0009-4+EMC2+QPESMI03-0009-4+IP20+EMC2
Vacon 020
Вхід 3-фазного змінного струму, 380–480 В змінного струму
9 А, IP20, Клас 2 EMC
DBIN, 50 Гц, MI03
Other options according to Model code

Код моделі: VACON0020-3L-0009-4+EMC2+QPES

134X9589

Перетворювач частоти 70-AC3L00084W03A

VACON0020-3L-0008-4+EMC2+QPES

Frequency Converter
VACON0020-3L-0008-4+EMC2+QPESMI03-0008-4+IP20+EMC2
Vacon 020
Вхід 3-фазного змінного струму, 380–480 В змінного струму
8 A, IP20, Клас 2 EMC
DBIN, 50 Гц, MI03
Other options according to Model code

Код моделі: VACON0020-3L-0008-4+EMC2+QPES

135N1161

Перетворювач частоти 70-AC3L00384W05A221

VACON0020-3L-0038-4+EMC2+QPES

Frequency Converter
VACON0020-3L-0038-4+EMC2+QPESMI05-0038-4+IP21+EMC2
Vacon 020
Вхід 3-фазного змінного струму, 380–480 В змінного струму
38 A, IP21, Клас 2 EMC
DBIN, 50 Гц, MI05
Other options according to Model code

Код моделі: VACON0020-3L-0038-4+EMC2+QPES

135N1952

Перетворювач частоти 70-AC1L00072W02A120

VACON0020-1L-0007-2+EMC2+QPES

Frequency Converter
VACON0020-1L-0007-2+EMC2+QPESMI02-0007-2+IP20+EMC2
Vacon 020
Вхід 1-фазного змінного струму, 208–240 В змінного струму
7 A, IP20, Клас 2 EMC
Без гальма, 50 Гц, MI02
Other options according to Model code

Код моделі: VACON0020-1L-0007-2+EMC2+QPES

136F4340

70-AC1L00042W02A140BM25-00111308

VACON0020-1L-0004-2+DLRU

Frequency Converter
VACON0020-1L-0004-2+DLRUMI02-0004-2+IP20+EMC4
Vacon 020
Вхід 1-фазного змінного струму, 208–240 В змінного струму
4 А, IP20, Клас 4 EMC
Без гальма, 50 Гц, MI02
Other options according to Model code

Код моделі: VACON0020-1L-0004-2+DLRU

136F4341

70-AC1L00072W02A140BM25-00025491

VACON0020-1L-0007-2+DLRU

Frequency Converter
VACON0020-1L-0007-2+DLRUMI02-0007-2+IP20+EMC4
Vacon 020
Вхід 1-фазного змінного струму, 208–240 В змінного струму
7 A, IP20, Клас 4 EMC
Без гальма, 50 Гц, MI02
Other options according to Model code

Код моделі: VACON0020-1L-0007-2+DLRU

136F4342

70-AC3L00014W01A140BM25-00010954

VACON0020-3L-0001-4+DLRU

Frequency Converter
VACON0020-3L-0001-4+DLRUMI01-0001-4+IP20+EMC4
Vacon 020
Вхід 3-фазного змінного струму, 380–480 В змінного струму
1 A, IP20, Клас 4 EMC
Без гальма, 50 Гц, MI01
Other options according to Model code

Код моделі: VACON0020-3L-0001-4+DLRU

Вигляд: