Перетворювач частоти VLT2822PT4B20SBR1DB

134G7013

Product is discontinued.
Please use the replacement product
Conversion Tool

Перетворювач частоти VLT® 2800 Serie
VLT2822PT4B20SBR1DBF00A00C1

Код моделі: VLT2822PT4B20SBR1DBF00A00C1

Інформація про продукт

Вага брутто 4.04 kg
Bага нетто 3.85 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710107574827

VLT® 2800 Series

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції VLT VLT®
Серія VLT 28 2800
Номінальна потужність 22 2,2 кВт / 3,0 к.с.
Спеціалізоване застосування P Процес
Фаза T 3 фази
Напруга в мережі U(in) 4 380–480 В +/-10 % 50/60 Гц
Тип корпусу B Книжкою
Клас корпусу 20 IP20
Конфігурація обладнання SB Стандартна з гальмом
Фільтр радіозавад R1 EN 55011 Клас A1
Дисплей DB Вбудований дисплей (SLCP)
Опція комунікаційної шини F00 Без опції комун. шини
Опція застосування A00 Без опції застосування
Покриття C1 З покриттям
Типорозмір B Корпус B
Типовий код деталі 1 VLT2822PT4B20SBR1DBF00A00C1
Каталог продукції NO_VIEW Без огляду
Вага [кг] 3.7
кВА 3.6
Розрахована брутто-вага [кг] 4
Розрахована нетто-вага [кг] 3.7
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Код моделі 01 VLT2822PT4B20SBR1DBF00A00C1
Recommended Plant ERR01

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality