Панель локал. керування LCP 102
130B1078
LCP 102 - graphic control unit for FC100 / 200/300, degree of protection IP66
LCP 102 - graphic control unit for FC100 / 200/300, degree of protection IP66
Вага брутто | 0.47 kg |
Bага нетто | 0.17 kg |
Volume | 0.405 l |
EAN | 5710107612291 |
Вага брутто | 0.47 kg |
Bага нетто | 0.17 kg |
Volume | 0.405 l |
EAN | 5710107612291 |
Options | Control related options |
Options | Control related options |
/LCP | (G) Graphical Loc. Cont. Panel |
Enclosure |
(P66) IP66 / NAME 4X Backplate (E66) IP66 / NEMA 4X |
Категорія DrivePro |
Рекомендовані запасні частини Запасна частина для самообсл. Запасні частини |
Типорозмір |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
/LCP | (G) Graphical Loc. Cont. Panel |
Enclosure |
(P66) IP66 / NAME 4X Backplate (E66) IP66 / NEMA 4X |
Категорія DrivePro |
Рекомендовані запасні частини Запасна частина для самообсл. Запасні частини |
Типорозмір |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
/LCP | (G) Graphical Loc. Cont. Panel |
Enclosure |
(P66) IP66 / NAME 4X Backplate (E66) IP66 / NEMA 4X |
Типорозмір |
B2 A4 A5 C1 C2 B1 |
/LCP | (G) Graphical Loc. Cont. Panel |
Enclosure |
(P66) IP66 / NAME 4X Backplate (E66) IP66 / NEMA 4X |
Типорозмір |
B2 A4 A5 C1 C2 B1 |
LCP | (G) Графічна панель місц. кер. |
Корпус |
(P66) IP66 / NEMA 4X Зад. пан. (E66) IP66 / NEMA 4X |
Типорозмір |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
LCP | (G) Графічна панель місц. кер. |
Корпус |
(P66) IP66 / NEMA 4X Зад. пан. (E66) IP66 / NEMA 4X |
Типорозмір |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
Enclosure |
(P66) IP66 / NAME 4X Backplate (E66) IP66 / NEMA 4X |
LCP | (G) Графічна панель місц. кер. |
Типорозмір |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
Enclosure |
(P66) IP66 / NAME 4X Backplate (E66) IP66 / NEMA 4X |
LCP | (G) Графічна панель місц. кер. |
Типорозмір |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
LCP | (G) Графічна панель місц. кер. |
Корпус | IP66 / NEMA 4X Backplate |
Типорозмір |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
LCP | (G) Графічна панель місц. кер. |
Корпус | IP66 / NEMA 4X Backplate |
Типорозмір |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
VLT Серія | 321 |
Типорозмір |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
VLT Серія | 321 |
Типорозмір |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
/LCP |
(X) No Loc. Cont. Panel (N) Numerical Loc. Cont. Panel |
Enclosure |
(P66) IP66 / NAME 4X Backplate (E66) IP66 / NEMA 4X |
Типорозмір |
B2 A4 A5 C1 C2 B1 |
/LCP |
(X) No Loc. Cont. Panel (N) Numerical Loc. Cont. Panel |
Enclosure |
(P66) IP66 / NAME 4X Backplate (E66) IP66 / NEMA 4X |
Типорозмір |
B2 A4 A5 C1 C2 B1 |
Enclosure |
(P66) IP66 / NAME 4X Backplate (E66) IP66 / NEMA 4X |
LCP |
(X) Без панелі місц. керування (N) Цифрова панель місц. кер. |
Типорозмір |
B2 A4 A5 C1 C2 B1 |
Enclosure |
(P66) IP66 / NAME 4X Backplate (E66) IP66 / NEMA 4X |
LCP |
(X) Без панелі місц. керування (N) Цифрова панель місц. кер. |
Типорозмір |
B2 A4 A5 C1 C2 B1 |
Типорозмір |
B2 A4 A5 C1 C2 B1 |
Типорозмір |
B2 A4 A5 C1 C2 B1 |
Типорозмір |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
Типорозмір |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
Options | Control related options |
Options | Control related options |