Стандартний термостат, B0

077B0028

Тип: B0, Позначення типу: Стандартний термостат, Використання для продукту: Охолоджувачі пляшок, Тепло ввімкнення [°C]: 10.5, Тепло вимкнення [°C]: 5.0, Холод ввімкнення [°C]: 3.0, Холод вимкнення [°C]: -4.5, Довжина капілярної трубки [мм]: 1200

Інформація про продукт

Вага брутто 0.088 Kg
Bага нетто 0.088 Kg
Volume 0.236 Liter
EAN 5702424005948

 

China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Термостат
UK RoHS compliance Out of scope
Використання для продукту Охолоджувачі пляшок
Відрегул. при тиску [мм рт. ст.] 760 мм рт. ст.
Група продукції Mechanical cold controls
Довжина капілярної трубки [мм] 1200 мм
Дозволи BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 65 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -25 °C
Клеми 6,3 x 0,8 mm All
Кількість на формат упаковки 100 шт.
Позначення типу Стандартний термостат
Положення регулювання ХОЛОД
Речовини зі списку REACH у концентрації No
Тепло ввімкнення [°C] 10.5 °C
Тепло вимкнення [°C] 5 °C
Тип B0
Формат упаковки Промислова упаковка
Холод ввімкнення [°C] 3 °C
Холод вимкнення [°C] -4.5 °C

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality