Сервісний термостат; з комплектуючими, B0

077B7005

Продукт не доступний для цього магазину. Зв'яжіться із Центром обслуговування клієнтів

Тип: B0, Позначення типу: Сервісний термостат; з комплектуючими, Використання для продукту: Відділення морозива, Тепло ввімкнення [°C]: -7.8, Тепло вимкнення [°C]: -15.0, Холод ввімкнення [°C]: -21.0, Холод вимкнення [°C]: -32.5, Довжина капілярної трубки [мм]: 2300

Інформація про продукт

Вага брутто 0.148 Kg
Bага нетто 0.13 Kg
Volume 0.588 Liter
EAN 5702424006624

 

China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Сервісний комплект для ТО
UK RoHS compliance Out of scope
Використання для продукту Відділення морозива
Група продукції Mechanical cold controls
Довжина капілярної трубки [дюйм] 90.5 дюйм
Довжина капілярної трубки [мм] 2300 мм
Дозволи CE
BEAB
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Кількість на формат упаковки 40 шт.
Позначення типу з комплектуючими
Сервісний термостат
Речовини зі списку REACH у концентрації No
Тепло ввімкнення [°C] -7.8 °C
Тепло ввімкнення [°F] 18 °F
Тепло вимкнення [°C] -15 °C
Тепло вимкнення [°F] 5 °F
Тип B0
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Холод ввімкнення [°C] -21 °C
Холод ввімкнення [°F] -5.8 °F
Холод вимкнення [°C] -32.5 °C
Холод вимкнення [°F] -26.5 °F

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality