Сервісний термостат; з комплектуючими, B0

077B7001

Продукт не доступний для цього магазину. Зв'яжіться із Центром обслуговування клієнтів

Тип: B0, Позначення типу: Сервісний термостат; з комплектуючими, Використання для продукту: Холодильники, Тепло ввімкнення [°C]: 2.0, Тепло вимкнення [°C]: -5.5, Холод ввімкнення [°C]: -13.5, Холод вимкнення [°C]: -25.0, Довжина капілярної трубки [мм]: 1300

Інформація про продукт

Вага брутто 0.136 Kg
Bага нетто 0.126 Kg
Volume 0.588 Liter
EAN 5702424006556

 

China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Product Name Description Сервісний комплект для ТО
UK RoHS compliance Out of scope
Використання для продукту Холодильники
Група продукції Mechanical cold controls
Довжина капілярної трубки [дюйм] 51.2 дюйм
Довжина капілярної трубки [мм] 1300 мм
Дозволи CE
BEAB
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Кількість на формат упаковки 40 шт.
Позначення типу з комплектуючими
Сервісний термостат
Речовини зі списку REACH у концентрації No
Тепло ввімкнення [°C] 2 °C
Тепло ввімкнення [°F] 35.6 °F
Тепло вимкнення [°C] -5.5 °C
Тепло вимкнення [°F] 22.1 °F
Тип B0
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Холод ввімкнення [°C] -13.5 °C
Холод ввімкнення [°F] 7.7 °F
Холод вимкнення [°C] -25 °C
Холод вимкнення [°F] -13 °F

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality