OP-LPQM048NTP00E

114X3233

Використання сегмента: Низький протитиск, Холодоагенти: R404A; R507A; R452A, Напруга живлення компресора [В]: 400/3/50

Інформація про продукт

Вага брутто 102 Kg
Bага нетто 80 Kg
Volume 628.992 Liter
EAN 5702428565066

 

China RoHS compliance Out of scope
Compressor model NTZ048-4
Description OP-LPQM048NTP00E
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Plus
In scope of WEEE and contain batteries No
MCC 4.8 A
Min fuse rating [A] 6 А
Model number OP-LPQM048NTP00E
Product Name Description Package unit
RLA 3.4 A
UK RoHS compliance Out of scope
Акустична потужність при 50 Гц [дБ(A)] 70 дБА
Версія P00
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 415 В
Використання сегмента Низький протитиск
Витрата повітря при 50 Гц [м³/год] 3300 м³/год
Вихідна потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] 68 Вт
Внутрішній об'єм конденсатора 0.58 л
Група продукції Condensing Units
Довжина [мм] 430 мм
Дозвільні документи ресивера CE
Діаметр вентилятора [мм] 450 мм
Електричний код E
Загальна висота [мм] 813 мм
Застосування LBP
К-ть фаз (вентилятор) 1
К-ть фаз (компресор) 3
Кількість вентиляторів 1
Напруга 50 Гц [В] 380 В
Напруга 50 Гц [В] [Макс.] 415 В
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Макс.] 230 В
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Мін.] 230 В
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц] 230/1/50
Напруга живлення компресора [В] 400/3/50
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 380 В
Обсяг ресивера [л] 3.4 л
Підключення рідинної лінії [дюйм] 3/8 дюйм
Регіон Африка
Азія
Європа
Середній Схід
Тихоокеанський регіон
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 5/8 дюйм
Розмір лопасті вентилятора [мм] 450 мм
Рівень звукового тиску 50 Гц (при відставні 1 м) [дБ(A)] 59 дБА
Рівень звукового тиску 50 Гц (при відставні 10 м) [дБ(A)] 39 дБА
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] 110 Вт
Струм вентилятора при 50 Гц [A] 0.47 А
Технологія Поршневий
Тип Optyma™ Plus P00
Тип з'єднання ПРИПІЙ
Тип кожуха/решітки вентилятора H2
Тип конденсатора D7
Фаза 3
Холодоагенти R404A
R452A
R507A
Частота [Гц] 50 Гц
Ширина [мм] 1055 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality