Котушка для електромагнітного клапана, BO240C, Кабель, 5.00 м, Напруга живлення [В] AC: 240, Упаковка на декілька одиниць

018Z6591

Продукт не доступний для цього магазину. Зв'яжіться із Центром обслуговування клієнтів

Електричне підключення: Кабель, Напруга живлення [В] AC: 240, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP67

Інформація про продукт

Вага брутто 0.982 Kg
Bага нетто 0.767 Kg
Volume 1.926 Liter
EAN 5702423039982

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Котушка для електромагнітного клапана
UK RoHS compliance Out of scope
Аксесуари продукту Комплектуючі до котушки
Відн. вологість [% RH] [Макс.] 100 %
Відн. вологість [% RH] [Мін.] 0 %
Група продукції Solenoid valves
Довжина кабелю [дюйм] 196 дюйм
Довжина кабелю [м] 5 м
Дозволи ATEX - Cat. 2 - Zone 1
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 60 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 140 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Електричне підключення Кабель
Електричний роз'єм Трижильний кабель
З'єднання на землю Зовн. Контакт
Green/yellow wire
Клас захисту Nema (~) 6
Клас захисту корпусу IP IP67
Клас ізоляції обмотки котушки Клас H to IEC 85
Колір Чорний
Коментарі щодо електричного підключення Дроти під'єднання заземлення  4 мм2
Кріплення котушки Гвинт кріплення пальця
Кількість на формат упаковки 10 шт.
Назва виробу в досьє SCIP Solenoid coils
Назва програми частин EV210B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
EV310B
Напруга живлення 50 Гц Макс. [В] 240 В
Напруга живлення 60 Гц Макс. [В] 240 В
Напруга живлення [В] AC 240 В
Номер досьє SCIP 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
Переріз жили [мм²] 3 x 0,75 мм2
Позначення типу BO240C
Придатний до експлуатації Ні
Приєднання котушки Кабель
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір привода 13.5 mm
Споживана потужність [Вт] 50 Гц 10 Вт
Споживана потужність [Вт] 60 Гц 10 Вт
Тип BO240C
Торговий текст ATEX -40Cta+60C
II 2G Ex mb IIC T4 Gb
Тривалість ввімкнення Безперервно
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Частини в комплекті Комплект для герметизації IP67
Частота [Гц] 50/60 Гц

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality