Керування компресором та конденсатором

Показано 16 продуктів

080G0281

Контролер станції, AK-PC 551

Функція: 2 всмоктування і загальний конденсатор, Цифрові входи (DI) [шт.]: 8, Напруга живлення [В] AC: 110 - 230, Тип зв'язку: MODBUS, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 12

080G0282

Контролер станції, AK-PC 551

Функція: 2 всмоктування і загальний конденсатор, Цифрові входи (DI) [шт.]: 8, Напруга живлення [В] AC: 110 - 230, Тип зв'язку: MODBUS, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 12

080G0283

Контролер станції, AK-PC 551

Функція: 2 всмоктування і загальний конденсатор, Цифрові входи (DI) [шт.]: 8, Напруга живлення [В] AC: 24, Тип зв'язку: MODBUS, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 12

080G0288

Контролер станції, AK-PC 551

Функція: 2 всмоктування і загальний конденсатор, Цифрові входи (DI) [шт.]: 8, Напруга живлення [В] AC: 24, Тип зв'язку: MODBUS, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 12

080G0289

Контролер станції, AK-PC 351

Функція: 1 всмоктування та 1 конденсатор, Цифрові входи (DI) [шт.]: 8, Напруга живлення [В] AC: 24, Тип зв'язку: MODBUS, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 16

080G0320

Контролер станції, AK-PC 572

Функція: CO₂ станція, Цифрові входи (DI) [шт.]: 8, Напруга живлення [В] AC: 24, Тип зв'язку: MODBUS, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 12

080G0336

Контролер станції, AK-PC 651A

Функція: 1 всмоктування та 1 конденсатор, Цифрові входи (DI) [шт.]: 22, Напруга живлення [В] AC: 24 - 230, Тип зв'язку: MODBUS, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 8

080Z0191

Контролер станції, AK-PC 781A

Функція: Станція з рекуперацією тепла, Напруга живлення [В] AC: 24, Тип зв'язку: Розширення входи/виходи; RJ11 (CAN) до дисплея; LON RS485, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1

080Z0192

Контролер станції, AK-PC 782A

Функція: Надкритичний підсилювач, Напруга живлення [В] AC: 24, Тип зв'язку: RJ11 (CAN) до дисплея; RS232; LON RS485, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю, Кількість на формат упаковки: 1

Вигляд: