Розподільник холодоагента, RD 33, 4 шт., 6.00 мм

069G201404

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODM, Кількість отворів: 4, Макс. робочий тиск [бар]: 49.0, Розмір патрубка [мм]: 6.00

Інформація про продукт

Вага брутто 0.148 Kg
Bага нетто 0.148 Kg
Volume 0.12 Liter
EAN 5702422028086

 

China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Розподільник холодоагента
UK RoHS compliance Out of scope
Група продукції Refrigerant distributors
Дозволи UL
Кількість на формат упаковки 24 шт.
Кількість отворів 4 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 49 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 711 фунт-сила на дюйм²
Назва виробу в досьє SCIP RD
Номер досьє SCIP e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529
Позначення типу RD33-B06-B04
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір виходу [мм] 6 мм
Розмір впуску [мм] 16 мм
Розмір корпусу 33
Розмір патрубка [мм] 6 мм
Тип RD 33
Тип вхідного з’єднання Пайка, ODM
Формат упаковки Промислова упаковка

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality