Реле тиску, KP15

060-114866

null: -0.20 - 7.50, Регулювання праворуч [бар]Pe: 8.0 - 32.0, Диференціал ліва сторона [бар]: 0.70 - 4.00, Перепад права сторона [бар]: 4.0, Функція контакту: Однополюсний з перекидним контактом, золото, Функція скидання, ліворуч: Автоматичн.

Інформація про продукт

Вага брутто 0.48 Kg
Bага нетто 0.42 Kg
Volume 0.86 Liter
EAN 5702428015943

 

Application note Not applicable for liquid line
China RoHS compliance Yes
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
MWP ліворуч [бар] Pe 17 бар
MWP ліворуч [фунт/дюйм² надл.] Pe 245 фунт-сила на дюйм²
MWP праворуч [бар] Pe 35 бар
MWP праворуч [фунт/дюйм² надл.] Pe 510 фунт-сила на дюйм²
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Product Name Description Реле тиску
UK RoHS compliance Yes
Аксесуари продукту Комплектуючі до перемикачів
Властивості електричного підключення EN 60947 Гнуч., наконечники: 0,5–1,5 мм2
Гнуч., без наконечників 0,7–2,5 мм2
Суцільний/скручений: 0,75–2,5 мм2
Група продукції Switches and thermostats
Диференціал ліва сторона [бар] [Макс.] 4 бар
Диференціал ліва сторона [бар] [Мін.] 0.7 бар
Диференціал ліва сторона [фунт/дюйм²] [Макс.] 58 фунт на дюйм²
Диференціал ліва сторона [фунт/дюйм²] [Мін.] 10 фунт на дюйм²
Дозволи BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS, Китай
c UL us UL873, CS C22.2
UKCA
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 65 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 149 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Електричне підключення Гумовий кабельний ввід
Електричні характеристики EN 60947 Ступінь забруднення: 3
Номінальна імпульсна напруга: 4 кВ
Ізоляція: 400 В
Short circuit prot, fuse: 16A
Елемент вимірювання тиску Сильфон
Затверджені UL холодагенти R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
Клас захисту Nema (~) 1
Клас захисту корпусу IP IP30
Кількість на формат упаковки 24 шт.
Макс тиск випроб.ліворуч[бар] 20 бар
Макс тиск випроб.праворуч[бар] 35 бар
Навк. Темп. Примітка 80 °C/176 °F for max 120 min
Назва виробу в досьє SCIP KP/KPI pressure switch
Назва дозвільного файлу UL E31024
Номер досьє SCIP b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Номінал контакту AC15=4 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=6 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
for gold 1…30 mA, 5...30 V
Опис продукту Здвоєне реле тиску
Перепад права сторона [бар] 4 бар
Перепад права сторона [фунт/дюйм²] 58 фунт на дюйм²
Придатний до експлуатації Ні
Регулювання ліворуч [бар]Pe [Макс.] 7.5 бар
Регулювання ліворуч [бар]Pe [Мін.] -0.2 бар
Регулювання ліворуч діапазон Pe 6 inHg - 108 psig
Регулювання праворуч [бар]Pe [Макс.] 32 бар
Регулювання праворуч [бар]Pe [Мін.] 8 бар
Регулювання праворуч [фунт/дюйм² надл.]Pe [Макс.] 464 фунт-сила на дюйм²
Регулювання праворуч [фунт/дюйм² надл.]Pe [Мін.] 116 фунт-сила на дюйм²
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір електричного підключення 6–14 мм
Розмір підключення тиску 1/4
Стандарт підключення тиску DIN 8906
Сумісність мастила Застосування без масла
Тип KP15
Тип підключення тиску Розвальцьов.
Тиск Штекер/Штекер Зовнішн.
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція контакту Однополюсний з перекидним контактом, золото
Функція скидання, ліворуч Автоматичн.
Функція скидання, праворуч Вручну макс.
Холодильні агенти без оливи R134a
R513A
R515B
Холодоагенти R113
R1234yf
R1234yz
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze(E)

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality