Оглядові стекла

Показано 55 продуктів

014-0127

SGI 12s, Оглядове скло, Пайка, ODF, Пайка, ODM

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODM

014-0130

SGI 22s, Оглядове скло, Пайка, ODF, 22.00 мм, Пайка, ODM, 22.00 мм

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Розмір впуску [мм]: 22.00, Тип вихідного підключення: Пайка, ODM, Розмір виходу [мм]: 22.00

014-0143

SGN 10s, Оглядове скло, Пайка, ODF, Пайка, ODF

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF

014-1091

SGH 12s, Оглядове скло, Пайка, ODF, Пайка, ODF

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF

014-1092

SGH 10s, Оглядове скло, Пайка, ODF, Пайка, ODF

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF

014-1096

SGH 22s, Оглядове скло, Пайка, ODF, 22.00 мм, Пайка, ODF, 22.00 мм

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Розмір впуску [мм]: 22.00, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Розмір виходу [мм]: 22.00

014-1098

SGH 22s, Оглядове скло, Пайка, ODF, Пайка, ODF

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF

014L0007

SGP 6 I, Оглядове скло, Розвальцьов., 6.00 мм, Розвальцьов., 6.00 мм

Тип вхідного з’єднання: Розвальцьов., Розмір впуску [мм]: 6.00, Тип вихідного підключення: Розвальцьов., Розмір виходу [мм]: 6.00

014L0008

SGP 10 I, Оглядове скло, Розвальцьов., 10.00 мм, Розвальцьов., 10.00 мм

Тип вхідного з’єднання: Розвальцьов., Розмір впуску [мм]: 10.00, Тип вихідного підключення: Розвальцьов., Розмір виходу [мм]: 10.00

014L0009

SGP 12 I, Оглядове скло, Розвальцьов., 12.00 мм, Розвальцьов., 12.00 мм

Тип вхідного з’єднання: Розвальцьов., Розмір впуску [мм]: 12.00, Тип вихідного підключення: Розвальцьов., Розмір виходу [мм]: 12.00

Вигляд: