OP-LCNC006NUA10G

114F0206

Використання сегмента: Низький протитиск, Холодоагенти: R290, Напруга живлення компресора [В]: 230/1/50

Інформація про продукт

Вага брутто 17 Kg
Bага нетто 17 Kg
Volume 76.8 Liter
EAN 5702428566995

 

China RoHS compliance Out of scope
Compressor model NUT60CAe
Description OP-LCNC006NUA10G
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™
In scope of WEEE and contain batteries No
Model number OP-LCNC006NUA10G
Product Name Description Bare unit
UK RoHS compliance Out of scope
Версія A10
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 253 В
Використання сегмента Низький протитиск
Витрата повітря при 50 Гц [м³/год] 231 м³/год
Група продукції Condensing Units
Дозволи CE
EAC
Дозвільні документи ресивера CE
Діаметр вентилятора [мм] 200 мм
Електричний код G
Застосування LBP
К-ть фаз (вентилятор) 1
К-ть фаз (компресор) 1
Кількість вентиляторів 1
Напруга 50 Гц [В] 207 В
Напруга 50 Гц [В] [Макс.] 253 В
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц] 230/1/50
Напруга живлення компресора [В] 230/1/50
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 207 В
Обсяг ресивера [л] 0.1 л
Платформа швидкості Fixed-speed
Розмір лопасті вентилятора [мм] 200 мм
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] 10 Вт
Струм вентилятора при 50 Гц [A] 0.12 А
Тип Optyma™ A10
Тип кожуха/решітки вентилятора Решітка
Тип конденсатора BG_2
Фаза 1
Холодоагенти R290
Частота [Гц] 50 Гц

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality