Description |
SH485-4 |
Family |
SH |
LRA |
389 A |
Max pressure (PS) - high side |
48.7 бар |
Max pressure (PS) - low side |
31.1 бар |
MCC |
106 A |
Model number |
SH485B4ABA |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Product Name Description |
Scroll compressor SH |
RLA |
75.7 A |
В'язкість [cP] |
32 сП |
Вага упаковки [кг] |
737 кг |
Верхнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] |
457 В |
Верхнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] |
506 В |
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] |
415 В |
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] |
460 В |
Використання сегмента |
Кондиціювання повітря |
Випробувальний HP [бар] [Макс.] |
48.7 бар |
Випробувальний LP [бар] [Макс.] |
34.3 бар |
Висота випускного з'єднання [мм] |
697 мм |
Висота з'єднання всмоктування [мм] |
331 мм |
Висота упаковки [мм] |
800 мм |
Група продукції |
Hermetic compressors |
Довжина упаковки [мм] |
1150 мм |
Дозволи |
CE UL UKCA |
Дренаж оливи |
1/4'' розвальцьов. |
Діаметр [мм] |
333 мм |
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] |
1 3/8 дюйм |
Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм] |
1 3/8 дюйм |
Економайзер |
Ні |
Заводський високий тиск [бар] |
0 бар |
Заводський низький тиск [бар] |
0 бар |
Загальна висота [мм] |
755 мм |
Захист від обертання в протилежному напрямку |
Електронний модуль |
Захист двигуна |
Електронний модуль захисту, 110/240 В |
Клас захисту IP |
IP54 (з кабельною муфтою) |
Код конфігурації |
Одинарний |
Колір |
Синій |
Крутний момент заземлення [Нм] |
4 Н·м |
Крутний момент монтажу [Нм] |
21 Н·м |
Крутний момент потужності [Нм] |
3 Н·м |
Крутний момент скла [Нм] |
50 Н·м |
Кількість запусків на годину [Макс.] |
12 |
Кількість масла в системі [л] |
6.7 л |
Кількість упаковок |
4 |
Кількість холодоагента [кг] [Макс.] |
17 кг |
Макс. робочий струм [MOC] |
91 A |
Марка механізму |
Спіральний компресор |
Матеріал з'єднання всмоктування |
- |
Монтаж скла |
З різзю |
Напруга живлення компресора [В] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Нижнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] |
340 В |
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] |
414 В |
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] |
380 В |
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] |
460 В |
Номер досьє SCIP |
eeb683f7-470d-4d35-aa2c-d86e918b529b |
Номер креслення |
8556133d |
Опір обмотки для трифазних компресорів із ідентичною обмоткою [Ом] |
0.28 Ohm |
Орієнтир оливи |
160SZ |
Отвір манометра HP |
Відсутн. |
Отвір манометра LP |
Клапан Шредера |
Поставлена олива |
Попередньо заправлений маслом |
Поставлений модуль |
Електронний модуль захисту, встановлений у клемній коробці |
Поставлені кріплення |
Комплект для монтажу з жорсткими кільцевими прокладками, болтами, гайками, рукавами і шайбами |
Поставлені інструкції |
Інструкції зі встановлення |
Регулювання продуктивності |
Фіксована швидкість |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Робочий обсяг циліндрів [см³] |
442.6 см³ |
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] |
1 5/8 дюйм |
Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм] |
1 5/8 дюйм |
Різн. випр. [бар] [Макс.] |
37 бар |
Силові з'єднання |
Stud M5 |
Стабілізація оливи |
2–1/4'' Rotolock |
Стандарт фітинга |
ODF |
Сторона високого тиску TS Макс. |
150 °C |
Сторона високого тиску TS Мін. |
-35 °C |
Сторона високого тиску Об’єм |
3.8 л |
Сторона низького тиску TS Макс. |
52 °C |
Сторона низького тиску TS Мін. |
-35 °C |
Сторона низького тиску Об’єм |
29.2 л |
Технологія |
Спіральний |
Тип |
SH485 |
Тип з'єднання |
Паяний |
Фаза |
3 |
Формат упаковки |
Промислова упаковка |
Холодоагенти |
R410A |
Хомут фітинга |
ODF |
Частота [Гц] |
50/60 |
Частота обертання при 50 Гц [об/хв] |
2900 об/хв |
Частота обертання при 60 Гц [об/хв] |
3500 об/хв |
Ширина упаковки [мм] |
965 мм |